PMP11254

Información general

La topología de retorno con rectificación de diodos proporciona una solución de bajo costo para aplicaciones PoE de clase 4. El TPS23751 es un controlador con suministro independiente (PD) combinado Power over Ethernet (PoE) y controlador PWM, que permite ahorrar costos y espacio del tablero. Este convertidor es adecuado para aplicaciones PoE, como cámaras de seguridad y puntos de acceso inalámbricos.

Funciones
  • Certificación Ethernet Alliance para recibir alimentación de Clase 4
  • Retorno no sincrónico aislado
  • Muy buena eficiencia (88 % a carga máxima)
  • Modo VFO opcional para mejorar la eficiencia de carga ligera
Opciones de tensión de salida PMP11254.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.125
Potencia de salida (W) 25.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBT4.PDF (1288 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLP8.PDF (118 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCC59.ZIP (425 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLP7.PDF (498 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Dispositivos alimentados

TPS23751 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP11254 Test Results 9/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos