PMP11271

Información general

El diseño de referencia PMP11271 es ideal para aplicaciones de dispositivo con suministro independiente con potencia a través de ethernet de clase 3, como teléfonos IP.  El controlador de dispositivo con suministro independiente/modulación por ancho de pulsos combinado TPS23753A ahorra costo y tamaño al proporcionar ambas funciones en un solo encapsulado.  El convertidor reductor sincrónico TPS62082 tiene transistores de efecto de campo integrados, lo que se traduce en un convertidor de punto de carga pequeño y eficiente.

Funciones
  • Salida aislada de 5 V/1.25 A
  • Convertidor de punto de carga no aislado de 3.3 V/1.075 A
  • Tamaño pequeño, 1 × 2 pulgadas
  • Altura del transformador de 5.7 mm
Opciones de tensión de salida PMP11271.1 PMP11271.2
Tensión de entrada (Min) (V) 36 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.25 1.075
Potencia de salida (W) 6.25 3.5475
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología POE Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDW9.PDF (969 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTT8.PDF (104 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTT7.PDF (107 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTU0.ZIP (786 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE29.ZIP (367 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCE30.ZIP (788 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTT9.PDF (790 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTT6.PDF (216 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS62082 — Convertidor reductor de alta eficiencia de 1.2 A en encapsulado SON de 2 x 2 mm. 3.3 Vout (mínimo)

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17579Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba PMP11271 Test Results 30/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos