PMP11303

Información general

PMP11303 is high-efficiency AC/DC power supply reference design with universal AC input and 25V/13.5A and 12V/1A outputs. LLC+PFC combo IC UCC29950 is applied for the main power stages with 25V/13.5A output while UCC28730 is applied for the auxiliary power with 12V/1A output. This design has low no load power comsumption (152mW@230VAC) and over 93% peak efficiency. This design also meet 80PLUS Gold requirement for 115VAC Internal power supplies.

Funciones
  • Conduction EMI test results included
  • Meet 80PLUS Gold for 115VAC internal power supplies
  • 25V/13.5A and 12V/1A dual outputs
  • 122mm x 200mm board dimension
  • Test report is available
  • Over 98% peak PFC efficiency at high line
Opciones de tensión de salida PMP11303.1 PMP11303.2
Tensión de entrada (Min) (V) 90 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 25 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 13.5 1
Potencia de salida (W) 337.5 12
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Boost- PFC^Half Bridge- LLC Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUB44.PDF (4128 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRIP6.PDF (222 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRIP5B.PDF (204 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRIP8.ZIP (1423 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBD7.ZIP (791 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRIP7.PDF (960 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRIP4A.PDF (314 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24610 — Controlador rectificador síncrono del lado secundario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC24650 — Monitor de activación de 200 V para regulación transitoria rápida del lado primario

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28730 — Controlador de retorno PSR en espera cero con CVCC y monitoreo de activación

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC29950 — Controlador combinado PFC/LLC con CCM de alta eficiencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de medio puente

UCC27714 — 700V 4A/4A half-bridge gate driver with 9V UVLO and enable option

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27532 — 35V VDD, 2.5A/5A single-channel low-side gate driver with 9V UVLO, CMOS inputs and split outputs

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533KCS — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, TO-220 simple, 10,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP11303 Test Results 23/11/2015
Artículo técnico Which is better? Discrete or combined controllers for an AC/DC power supply? PDF | HTML 28/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos