PMP11328

Información general

The PMP11328 is a high power density 30A PMBus power supply meeting the Xilinx Ultrascale+ ZU9EG FPGA core rail power specifications for Base Station Remote Radio Unit (RRU) applications. The power supply regulates 0.85V for the core rail at 25A in 55mm x 40mm total power supply PCB area. PMBus capability enables easy programming, and custom configuration of the power supply through on-board Non-Volatile Memory (NVM), as well easy Adaptive Voltage Scaling (AVS), and Voltage Margining. The power supply also enables monitoring of the output voltage, current, and external hot spot temperature through PMBus. Overall ±3% tolerance is met while efficiency is >82%.

Funciones
  • 12V input, 0.85V/25A PoL  in 40mm x 55mm PCB area
  • High efficiency >82% at 0.85V/25A, 500kHz
  • Adaptive Voltage Scaling (AVS), Voltage Margining, and Output Voltage/Current/Temperature monitoring through PMBus and TI's Fusion GUI
  • 4W Power Loss at 12VIN, 0.85V/25A
  • 12mV overshoot/undershoot during a 8A load transient at 10A/µs
  • ±3% total load regulation (AC and DC)
Opciones de tensión de salida PMP11328.1
Tensión de entrada (Min) (V)
Tensión de entrada (Máx) (V)
Tensión de salida (Nom) (V)
Amperímetro de salida (Máx) (A)
Potencia de salida (W)
Aislado/Sin aislar
Tipo de entrada
Topología
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUAU9.PDF (837 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRI16.PDF (97 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRI15.PDF (110 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCB67.ZIP (437 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRI17.PDF (537 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRI14.PDF (120 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS544C25 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 30 A con PMBus y sincronización de frecuencia
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
* Informe de prueba PMP11328 Test Results 5/10/2015

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos