PMP11329

Información general

Fuente de alimentación de línea universal a 13 voltios a 60 vatios. Se trata de un retorno sincrónico que funciona en modo de conducción continua mediante el controlador rectificador sincrónico de TI en el secundario.

Funciones
  • Entrada de línea universal
  • Rectificación síncrona
  • Bajo costo
  • Baja corriente en reposo
Opciones de tensión de salida PMP11329.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 13
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4.6
Potencia de salida (W) 59.8
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCI2.PDF (399 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROB9.PDF (61 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCCT5.ZIP (533 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROB8.PDF (123 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5021 — Controlador PWM de 30 V y 1 MHz con modo de corriente

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC24630 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable
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
* Informe de prueba PMP11329 Test Results 31/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos