PMP11399

Información general

El PMP11399 es un sistema de potencia PMBus completo para 3 núcleos ASIC/FPGA, memoria central DDR3, terminación VTT y tensiones auxiliares que suelen encontrarse en conmutadores Ethernet de alto rendimiento. El hardware va acompañado de una interfaz gráfica de usuario que permite al usuario realizar la configuración y supervisión en tiempo real de las fuentes de alimentación.

Funciones
  • Solución de alimentación del sistema 12 V/300 W con nueve convertidores buck de punto de carga
  • La comunicación PMBus configura el intercambio en caliente, los convertidores buck SWIFT, el controlador PWM multifásico y el secuenciador/supervisor de potencia
  • Conversión de potencia de alta densidad con inductor sobre los diseños de IC
  • Margen de tensión a través de PMBus y PWM
  • Los GPI de UCD90240 permiten el control de la fuente de alimentación basado en eventos
Opciones de tensión de salida PMP11399.1 PMP11399.10 PMP11399.11 PMP11399.2 PMP11399.3 PMP11399.4 PMP11399.5 PMP11399.6 PMP11399.7 PMP11399.8 PMP11399.9
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 12 1 .6 5 3.3 5 3.3 1.5 1.2 1 .85
Amperímetro de salida (Máx) (A) 25 30 6 1 .08 10 14 8 12 15 15
Potencia de salida (W) 300 30 3.6 5 .264 50 46.2 12 14.4 15 12.75
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Hot Swap Buck- Multiphase^Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBM5.PDF (3682 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKT0.PDF (531 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRKS9.PDF (288 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKT1.ZIP (9337 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRKS8.PDF (1106 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores analógicos de detección de corriente

INA194 — Amplificador de detección de corriente de -16 V a 80 V y 500 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

TPS53647 — Controlador reductor D-CAP+™ de 4 fases con interfaz NVM y PMBus para ASIC

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS53513 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 8 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS53515 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 18 V y 12 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS544C25 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 30 A con PMBus y sincronización de frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS548D22 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 16 V y 40 A con detección remota diferencial

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS549A20 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 1.5 V a 20 V, 15 A, con PMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62153 — Convertidor reductor de 3 a 17 V y 1 A en encapsulado QFN de 3 x 3

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de intercambio en caliente

LM25066IA — Controlador de intercambio en caliente de 2.9 V a 17 V con I2C y PMBus: mayor precisión de monitoriz

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD17570Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 0.92 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS53317A — Convertidor reductor síncrono SWIFT, modo D-CAP+, salida de 6 A, entrada de 0.9 V a 6 V para VTT DDR

Hoja de datos: PDF | HTML
Secuenciadores

UCD90240 — Secuenciador de alimentación PMBus de 24 carriles y administrador de alimentación

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95372BQ5M — Etapa de potencia inteligente NexFET™ buck sincrónico de 60 A
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
* Informe de prueba PMP11399 Test Results 16/03/2016
Artículo técnico Building blocks of power PDF | HTML 23/03/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP10896 — Diseño de referencia de sistema de alimentación PMBus completo para interruptores Ethernet empresari

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos