PMP11414

Información general

El diseño de referencia PMP11414 incorpora el TPS65400, un convertidor punto de carga de cuatro salidas (4/4/2/2 A) en un formato diminuto de 0.65 in × 0.875 in (16.5 mm × 22.2 mm). El TPS65400 integra completamente cuatro reguladores buck en un pequeño encapsulado QFN de 7 mm × 7 mm. También tiene capacidad PMBus para un control y configuración flexibles.  El PMP11414 demostró una alta eficiencia e inteligencia para funciones flexibles de margen y secuenciación.

Funciones
  • Entrada de 7 V a 14 V, salida de 1.2 V a 4 A, 1.8 V a 4 A, 2.5 V a 2 A y 3.3 V a 2 A
  • Tamaño total de la solución: 0.65 in × 0.875 in (16.5 mm × 22.2 mm)
  • Eficiencia máxima 91 %
  • Frecuencia de conmutación de 500 kHz
  • Margen y secuenciación habilitados por PMBus
Opciones de tensión de salida PMP11414.1 PMP11414.2 PMP11414.3 PMP11414.4
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 14 14 14 14
Tensión de salida (Nom) (V) 1.2 1.8 2.5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4 4 2 2
Potencia de salida (W) 4.8 7.2 5 6.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBG0.PDF (3164 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRKE3.PDF (111 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRKE5.ZIP (186 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBS9.ZIP (171 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRKE4.PDF (367 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRKE2.PDF (138 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS65400 — Convertidor síncrono cuádruple de entrada de 4.5 V a 18 V y 4 A/4 A/2 A/2 A con interfaz PMBus/I2C
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
* Informe de prueba PMP11414 Test Results 26/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos