PMP11455

Información general

La tarjeta de control PMP11455 proporciona la interfaz entre una fuente de alimentación host de 5 V/12 V/20 V y el puerto USB Type-C. Esta tarjeta anuncia un perfil de 60 W con niveles de 5 V, 12 V y 20 V. La fuente de alimentación de CA/CC optimizada que se recomienda para su uso con este diseño de referencia es PMP11451.

Funciones
  • Perfil de potencia de 60 W
  • Compatible con niveles de 5 V, 12 V y 20 V
  • La tarjeta secundaria simplifica el diseño de la placa madre
  • Funciona con la placa madre PMP11451
Opciones de tensión de salida PMP11455.1
Tensión de entrada (Min) (V) 85
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBU7.PDF (1137 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLV4.PDF (41 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLV5.PDF (226 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLV3.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLV7.ZIP (265 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC74.ZIP (247 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLV6.PDF (233 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLV2.PDF (74 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de suministro de potencia USB-C

TPS25740 — Controlador fuente USB tipo C™ Rev 1.2 y PD USB 2.0 (5 V/12 V/20 V) TPS25740
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
* Informe de prueba PMP11455 Test Results 16/05/2016
Artículo técnico Why move from USB Power Delivery 2.0 to 3.0? PDF | HTML 14/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos