PMP11478

Información general

El PMP11478 es un convertidor de avance de abrazadera activa aislado que admite un rango de tensión de 24 a 36 V y proporciona una salida de 12 V a 2.5 A. Este diseño utiliza el controlador de modo de corriente de pinza activa LM5026. La regulación de la tensión de salida se mantiene con un regulador de derivación LMV431 y realimentación del optoacoplador. Los rectificadores Schottky permiten una retención de 2.5 ms a partir de la carga almacenada de los condensadores de salida. La tensión de aislamiento es de 2250 V de corriente continua que cumple los requisitos básicos de aislamiento.

Funciones
  • Control de avance de abrazadera activa para una mayor densidad de potencia
  • Salida aislada
  • Capacidad de sincronización
  • Amplia retroalimentación del ancho de banda para mejorar la respuesta transitoria
  • Protección hiccup y protección contra la sobretensión
Opciones de tensión de salida PMP11478.1
Tensión de entrada (Min) (V) 24
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 30
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Forward- Active Clamp
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBE2.PDF (1233 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRK55.PDF (96 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK56.PDF (148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRK54.PDF (135 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRK58.ZIP (571 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCBQ5.ZIP (218 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRK57.PDF (1103 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRK53.PDF (404 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

LM5026 — Controlador PWM de 100 V con modo de corriente de pinza activa, FET de pinza de canal P o N y tempor

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP11478 Test Results 4/01/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos