PMP11753

Información general

Se utiliza un Flyback aislado regulado en el lado principal cuasi resonante para proporcionar una tensión industrial de 24 V a 1.9 A de media (2.5 A pico) en el lado secundario y 24 V a 300 mA en el lado principal a partir de una tensión de entrada de CA de 170 VCA-264 VCA. El convertidor no emplea ningún optoacoplador y regula ambas tensiones de salida detectando el devanado auxiliar en el lado principal. Gracias a su capacidad de corriente constante, es posible conectar en paralelo dos o más fuentes de alimentación.

Funciones
  • La sencilla topología PSR de retorno aislada permite conectar fuentes de alimentación en paralelo
  • Solución compacta que suministra 60 W de potencia máxima con una eficiencia casi constante entre 2.5 W y 55 W (80 %...89 %)
  • La topología sin opto aumenta la fiabilidad de la fuente de alimentación
  • Buena regulación de la tensión de salida frente a la carga: +/-2 % a temperatura ambiente, +/-5 % en todo el rango
Opciones de tensión de salida PMP11753.1 PMP11753.2
Tensión de entrada (Min) (V) 170 170
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 24 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5 .3
Potencia de salida (W) 60 7.2
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBS8.PDF (987 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLO3.PDF (954 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLO2.PDF (138 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLO5.ZIP (811 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC55.ZIP (40 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLO4.PDF (560 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLO1.PDF (310 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28632 — Controlador de retorno de alta potencia con PSR y modo de potencia máxima
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
* Informe de prueba PMP11753 Test Results 5/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos