PMP11769

Información general

Este diseño de referencia contiene un convertidor boost que proporciona 36.0 V a 10.0 A continuos/20.0 A pico a partir de una tensión de entrada de 9 a 16 V. Contiene dos amplificadores de audio Clase D de alta calidad que proporcionan 2x 175 W a 4 Ω de carga (canales izquierdo y derecho) y 1x 350 W a 2 Ω (subwoofer). El diseño es ideal para aplicaciones de amplificadores externos de audio para uso automotriz debido a su perfil delgado y su alta potencia de salida.

Funciones
  • Fácilmente integrable en sistemas para uso automotriz con descarga de carga de 50 V y sistema de protección integrado
  • Audio Ultra-HD para obtener la mejor calidad de sonido en cualquier amplificador integrado Clase D
  • Ancho de banda de 100 kHz, que permite la compatibilidad con archivos y formatos de audio de alta resolución
  • Bajo nivel de ruido, lo que elimina los "silbidos" o "zumbidos"
Opciones de tensión de salida PMP11769.1 PMP11769.2 PMP11769.3 PMP11769.4
Tensión de entrada (Min) (V) 6 35 35 10
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 37 37 15
Tensión de salida (Nom) (V) 36 12 -12 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 10 .2 .05 .05
Potencia de salida (W) 360 2.4 .6 .165
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Boost Boost- Non Sync Buck Boost- Inverting Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCD1A.PDF (1665 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNM8.PDF (1073 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNM7B.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNN0B.ZIP (5116 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCN3.ZIP (219 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNM9.PDF (1598 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNM6B.PDF (1487 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Amplificadores operacionales para audio

OPA1662-Q1 — Op Amp de audio Sound Plus de baja potencia, bajo ruido y distorsión, de grado automotriz

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CC/CC

LM25122-Q1 — Controlador elevador síncrono con entrada de tensión amplia de 3-42 V con capacidad multifásica, cer

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM2841-Q1 — Regulador CC/CC reductor SIMPLE SWITCHER® de 42 V, 300 mA en SOT-23 delgado

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de propósito general

LM2904-Q1 — Amplificador operacional doble de calidad automotriz de 26 V y 700 kHz

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido

TPA3251 — Amplificador de audio inteligente estéreo de 175 W y mono de 350 W, Clase D, entrada analógica y ali

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 5
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP11769 Test Results (Rev. A) 22/03/2017
Artículo técnico Automotive audio from the inside out: more channels, more power, more applications PDF | HTML 19/10/2018
Más documentación High-Power Audio Amplifiers TPA322x/4x/5x 1/12/2017
Artículo técnico Get loud with a 700W automotive audio amplifier for infotainment systems PDF | HTML 15/06/2017
Más documentación TI Automotive External Amplifiers (Rev. A) 3/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos