PMP12004-HE

PMP12004-HE

Archivos de diseño

Información general

Este diseño para alimentar Remote Radio Heads (RRH) con Xilinx Zynq UltraScale+ (www.xilinx.com/power) incorpora el TPS6508640 y ofrece una solución compacta y de alta eficiencia. El PMIC reduce tamaño, costo y pérdidas de potencia al integrar múltiples carriles en un solo dispositivo, operar a alta frecuencia de conmutación y contar con carriles separados para las fuentes de alimentación del núcleo.

Funciones
  • El PMIC reduce el tamaño de la solución al integrar muchos carriles en un solo dispositivo
  • El PMIC reduce el tamaño del inductor al tener convertidores y controladores de alta frecuencia de conmutación
  • La separación de la opción del núcleo ahorra potencia con una carga máxima estimada de 2.6 W
  • El DVS permite un mayor ahorro de potencia al reducir la potencia de salida para necesidades operativas menores
Opciones de tensión de salida PMP12004.1 PMP12004.10 PMP12004.11 PMP12004.2 PMP12004.3 PMP12004.4 PMP12004.5 PMP12004.6 PMP12004.7 PMP12004.8 PMP12004.9
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8 1.8 10.8 10.8 3 3 3 10.8 1.1 4.5 3.3
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2 1.8 13.2 13.2 3.6 3.6 3.6 13.2 1.3 5.5 3.3
Tensión de salida (Nom) (V) .72 1.8 3.3 .85 1.2 .9 1.8 1.2 .6 2.5 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20 .1 5 3 2 2 1 2 1 .1 .1
Potencia de salida (W) 14.4 .18 16.5 2.55 2.4 1.8 1.8 2.4 .6 .25 .33
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC DC
Topología Buck^Buck- Synchronous Other Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Buck^Buck- Synchronous Linear Regulator Linear Regulator Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBM0A.PDF (5271 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRL70.PDF (470 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRL69.PDF (93 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRL72.ZIP (2086 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC16.ZIP (1407 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRL71.PDF (5646 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRL68.PDF (1475 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS544C25 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 30 A con PMBus y sincronización de frecuencia

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87331Q3D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 3 mm

Hoja de datos: PDF | HTML
Circuitos integrados multicanal (PMIC)

TPS65086 — PMIC multicarril configurable para dispositivos que funcionan con batería de iones de litio de 2S y
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
* Informe de prueba Powering Xilinx Zynq UltraScale+ Based Remote Radio Head (RRH) or Backhaul (BH) (Rev. A) 26/04/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos