PMP12072

Información general

Este interruptor aislado bidireccional de estado sólido puede controlar el flujo de corriente tanto en cargas de CA como de CC. Clasificado para 24 VCA, puede conmutar cargas hasta aproximadamente 1 Arms/4 A de máxima.

Funciones
  • El relé de estado sólido de 24 VCA/CC sustituye al relé mecánico
  • El tamaño de la placa es de aproximadamente 35 mm x 12 mm
  • Controla el flujo de corriente tanto en las cargas de CA como de CC
  • Es posible aumentar la capacidad de corriente simplemente reemplazando los FET.
Opciones de tensión de salida PMP12072.1
Tensión de entrada (Min) (V) 1
Tensión de entrada (Máx) (V) 28
Tensión de salida (Nom) (V) 24
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 96
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Other
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCH7.PDF (778 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRO95.PDF (46 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO94.PDF (90 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO97.ZIP (11382 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCT0.ZIP (274 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO96.PDF (213 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO93.PDF (84 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28086 — PWM de inserción-extracción con modo de corriente, compensación de pendiente programable, inicio sua

Hoja de datos: PDF
MOSFET

CSD19538Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 61 mOhm
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
* Informe de prueba PMP12072 Test Results 31/10/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos