PMP12074

Información general

El diseño de referencia PMP12074 utiliza el controlador PFC UCC28180 en modo CCM para generar una salida de 380 V/1 kW a partir de una entrada de 230 VAC. Además, se utiliza el controlador con regulación del lado primario UCC28722 como suministro de polarización en este diseño. La eficiencia de sobre el 97 % se logra con una entrada 230 VCA/50 Hz y una frecuencia de conmutación fija de 200 kHz.

Funciones
  • Regulador del factor de potencia de refuerzo con modo de conducción continua
  • Frecuencia de conmutación de 200 kHz
  • Utilice un inductor PFC con núcleo de ER48
  • Eficiencia máxima del 97 % a 230 VCA/50 Hz
  • Los resultados de la prueba de interferencia electromagnética de conducción están incluidos
Opciones de tensión de salida PMP12074.1 PMP12074.2
Tensión de entrada (Min) (V) 176 176
Tensión de entrada (Máx) (V) 264 264
Tensión de salida (Nom) (V) 380 15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.63 .2
Potencia de salida (W) 999.4 3
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Boost- PFC Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBT1.PDF (1515 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLP0.PDF (93 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLO9.PDF (152 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLP2.ZIP (1156 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC56.ZIP (618 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLP1.PDF (794 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLO8.PDF (178 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28180 — Controlador PFC de 18 kHz a 250 kHz con CCM, inicio mejorado y respuesta transitoria

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28722 — Controlador de retorno CVCC de bajo costo con regulación del lado primario para dispositivo de poten

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27511 — 20V VDD, 4A/8A single-channel low-side gate driver with 4V UVLO and split outputs
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
* Informe de prueba PMP12074 Test Results 9/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos