PMP12082

Información general

El PMP12082 es un diseño de referencia de alimentación de polarización con entrada de trifásica (80 VAC~280 VAC) y salidas triples: 7 V/1.4 A, 3.3 V/500 mA y 3.3 V/300 mA. Se aplica el controlador de regulación del lado principal de UCC28701 para un convertidor fly-back MOSFET en cascada con bobinados de salida doble. Un bobinado suministra una salida de 7 V/1.4 A con limitador de corriente TPS259261 y 3.3 V/500 mA con etapa de convertidor buck posregulada TPS560200. El otro bobinado de salida suministra 3.3 V/300 mA a través de un LDO TLV1117-33.

Funciones
  • Entrada trifásica de 80 VAC a 280 VAC, salidas 7 V/1.4 A, 3.3 V/500 mA y 3.3 V/300 mA
  • Permite caída de dos líneas: entrada de CA monofásica
  • Fly-back en cascada con controlador de regulación del lado principal
  • Dimensión de la placa: 25.4 mm × 35 mm (2 pulgada × 5.4 pulgadas)
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP12082.1 PMP12082.2 PMP12082.3 PMP12082.4
Tensión de entrada (Min) (V) 80 80 6 4
Tensión de entrada (Máx) (V) 288 288 8 6
Tensión de salida (Nom) (V) 7 5 3.3 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.4 .3 .5 .3
Potencia de salida (W) 9.8 1.5 1.65 .99
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada AC AC DC DC
Topología Flyback- DCM Flyback- DCM Buck- Synchronous Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCS5.PDF (2420 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPD7.PDF (148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPD6.PDF (144 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPD9.ZIP (678 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD23.ZIP (1121 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPD8.PDF (1001 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPD5.PDF (130 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28701 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR, opción NTC y compensación de cable de 0 mV

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS560200 — Regulador reductor sincrónico de 17 V de entrada y 500 mA en SOT-23 con Advanced Eco-Mode™

Hoja de datos: PDF | HTML
Fusibles electrónicos (intercambios en caliente integrados)

TPS25926 — eFuse de 2-5 A, 4.5 V a 13.8 V y 30 mΩ
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
* Informe de prueba PMP12082 Test Results 20/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos