PMP15003

Información general

Se trata de un controlador LED de boost para uso automotriz diseñado para alimentar una cadena de LED de hasta 34 V con una potencia de salida máxima de 34 W. Esta solución, tal y como está diseñada, cumple los requisitos de compatibilidad electromagnética de la clase 3 de la norma CISPR 25 y es capaz de realizar una regulación analógica de 10:1. La detección de corriente de lado alto permite conectar un extremo de la cadena LED a la tierra del sistema para facilitar las conexiones.

Funciones
  • Cumple con la norma CISPR 25 Clase 3
  • Capacidad de atenuación analógica de 10:1
  • La detección de corriente de lado alto permite que la cadena LED se conecte directamente a tierra
  • Potencia de salida de hasta 34 W
  • Baja ondulación de corriente de LED
Opciones de tensión de salida PMP15003.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 20
Tensión de salida (Nom) (V) 34
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1
Potencia de salida (W) 34
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

PDF | HTML
TIDUC20A.PDF (7362 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLR9.PDF (148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLR8.PDF (75 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLS1.ZIP (406 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC67.ZIP (564 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLS0.PDF (860 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLR7.PDF (328 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92691-Q1 — Controlador LED de multitopologías con amplificador de detección de corriente rail-to-rail para auto

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS92691 — Controlador LED de multitopologías con amplificador de detección de corriente rail-to-rail TPS92691
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
* Informe de prueba Boost LED Driver for Automotive Aftermarket Lighting Design Guide (Rev. A) PDF | HTML 18/10/2016
Artículo técnico Driving LEDs: topology matters PDF | HTML 26/02/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos