PMP15004

Información general

Este diseño de referencia muestra un controlador LED de factor de forma pequeño (TPS92515HV-Q1) optimizado para accionar hasta cinco LED para el diseño de faros antiniebla. La topología buck se implementa como un controlador LED de una única etapa directo a la batería que es sencillo, de alto rendimiento y rentable. La flexibilidad adicional del diseño incluye soporte de atenuación analógica y por modulación de ancho de pulsos, así como límite de corriente ciclo a ciclo y protección de apagado térmico integrada. Se incluyó la filtración de interferencia electromagnética y se diseñó para cumplir con los requisitos de conducción CISPR-25, clase 3.

Funciones
  • Optimizado para faros antiniebla y otras aplicaciones de iluminación LED de factor de forma pequeño
  • EMI que cumple con CISPR-25
  • Queda fuera de la banda AM
  • Atenuación analógica y de modulación por ancho de impulsos
  • Admite descargas de carga de hasta 60 V
Opciones de tensión de salida PMP15004.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 6
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.25
Potencia de salida (W) 7.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC94.PDF (8701 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRO47.PDF (130 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRO46.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRO49.ZIP (363 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCR9.ZIP (214 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRO48.PDF (429 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRO45.PDF (178 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TPS92515-Q1 — Controlador LED atenuable PWM de derivación de 2 A y 42 V con NFET integrado y calibración de corrie

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores para LED en automóviles

TPS92515HV-Q1 — Controlador LED atenuable PWM de derivación de 2 A y 65 V con NFET integrado y calibración de corrie

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS92515 — Controlador LED de 2 A y 42 V con capacidad de atenuación NFET integrada, detección de corriente de

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores LED de iluminación

TPS92515HV — Controlador LED de 2 A y 65 V con capacidad de atenuación NFET integrada, detección de corriente de
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
* Informe de prueba 7.5-W, 1.25-A, Automotive Buck LED Driver With Analog and PWM Design Guide 27/10/2016
Artículo técnico LED brightness adjustment: high-frequency PWM dimming PDF | HTML 26/08/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos