PMP15005

Información general

PMP15005 utiliza el LM5160 en una topología Fly-Buck™ con la salida primaria y secundaria configuradas en 5 V nominal. El circuito admite un rango de entrada de tensión, de 14 V a 36 V, ideal para el carril de entrada nominal 24 V. Mientras que el lado principal se establece de manera nominal en 5.4 V mediante el uso de resistencias de retroalimentación, el lado secundario aislado ve 5 V, que se basa en el inductor acoplado de la serie LPD8035V de Coilcraft, establecido en una relación de vueltas de 1:1. La corriente máxima de funcionamiento en los carriles principal y secundario se ha fijado en 225 mA cada uno.  La frecuencia de conmutación se establece en 300 kHz nominales.

Funciones
  • 14 V a 36 Vin, salida de +5 V a 225 mA (doble), 2.25 W (un principal no aislado y un secundario aislado)
  • ~85 % de eficiencia máxima
  • Solución aislada compacta y con costo, con un inductor acoplado estándar en lugar de un transformador personalizado
  • Tamaño de la solución: 32 x 22 mm (1.25 x 0.9 in); altura máxima del componente: 3.5 mm
  • La altura máxima de 3.5 mm del inductor acoplado resulta útil en aplicaciones con restricciones de altura
Opciones de tensión de salida PMP15005.1 PMP15005.2
Tensión de entrada (Min) (V) 14 14
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .225 .225
Potencia de salida (W) 1.125 1.125
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC31.PDF (845 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRMX4.PDF (65 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMX3.PDF (59 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMX5.ZIP (337 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCG7.ZIP (302 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMX6.PDF (344 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMX2.PDF (93 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160 con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5160-Q1 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM5160A — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono LM5160A con entrada amplia de 65 V y 2 A
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
* Informe de prueba PMP15005 Test Results LM5160 Fly Buck 25/07/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos