PMP15013

Información general

El diseño de referencia PMP15013 es una fuente de alimentación de salida de 5 V/3 A que utiliza el regulador buck CC/CC LMR16030. Este diseño utiliza una placa de 4 capas y está diseñado para aplicaciones industriales con un bus de entrada de 24 V. El LMR16030 corresponde a una entrada de 4.5 V a 60 V, una capacidad de salida de 3 A y un regulador buck no sincrónico de 200 kHz a 2.5 MHz. Este diseño de referencia tiene un rango de tensión de entrada de 18 V a 36 V, lo que cubre la condición de tensión de entrada muy variable que se observa comúnmente en aplicaciones industriales, con una tensión de entrada nominal de 24 V libremente regulada. La placa de referencia incluye un filtro EMI de entrada y el diseño está optimizado para mejorar el rendimiento EMI en una PCB de 4 capas. La placa se probó según la norma CISPR-22 y las emisiones conducidas (CE) y radiadas (RE) cumplían con el requisito CISPR-22 de clase B con un margen de 10 dB.

Funciones
  • Vin amplia de 18 V a 36 V, salida de 5 V/3 A, compatible con bus de 24 V
  • De conformidad con la norma CISPR 22 de clase B tanto para emisiones conducidas como para emisiones radiadas con un margen de más de 10 dB
  • Control de corriente máxima, función OCP y protección contra la saturación del inductor
  • Facilidad de uso
Opciones de tensión de salida PMP15013.1
Tensión de entrada (Min) (V) 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 36
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBW0.PDF (1344 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRM24.PDF (748 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRM23.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRM26.ZIP (16 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC89.ZIP (167 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRM25.PDF (2305 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRM22.PDF (117 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR16030 — Convertidor reductor SIMPLE SWITCHER de 60 V, 3 A con Iq de 40 uA
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
* Informe de prueba PMP15013 Test Results 31/05/2016

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP10604 — Fuente de alimentación de 15 W de 2 capas optimizada para el sector de la sector automotriz que cump

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos