PMP15023

Información general

Este diseño de referencia de fuente de alimentación del punto de carga automotriz cuenta con protección de la parte frontal completa en un tamaño total reducido de la solución. El sistema puede fijar transitorios eléctricos rápidos de alta tensión y mantener el funcionamiento a través de estos eventos. También puede responder a un evento de polaridad inversa de la batería y apagarse correctamente. Este diseño de tres salidas emplea la secuenciación de dos reguladores buck para garantizar una temporización adecuada de encendido y apagado, y cuenta con un filtro pi de entrada para reducir la EMI conducida. El diseño acepta una tensión de entrada de 5 V a 36 V y proporciona salidas de 3.3 V, 1.2 V y 1.8 V. Esta fuente es capaz de suministrar 2 A en las salidas de 1.8 V y 1.2 V, mientras que la salida 3.3 V suministra simultáneamente 3.55 A.

Funciones
  • Fuente de alimentación completa automotriz de parte frontal de Vin amplia
  • Funcionamiento sin batería y protección de batería inversa 
  • Protección de tensión transitoria positiva y negativa
  • Secuenciación automática de los tres carriles de potencia
  • EMI reducida con filtro pi incluido
Opciones de tensión de salida PMP15023.1 PMP15023.2 PMP15023.3
Tensión de entrada (Min) (V) 5 5 5
Tensión de entrada (Máx) (V) 36 36 36
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 1.2 1.8
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3.55 2 2
Potencia de salida (W) 11.715 2.4 3.6
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch Buck- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT002A.PDF (2906 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRVN0.PDF (153 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRVM9A.PDF (104 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRVN2A.ZIP (205 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEI2A.ZIP (525 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRVN1A.PDF (905 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVM8B.PDF (223 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM26420-Q1 — Convertidor CC/CC síncrono doble de alta eficiencia de 2 A, calificado para automoción

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LM73606 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 36 V y 6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de diodo ideal y ORing

LM74610-Q1 — Controlador de diodo ideal de 0.48 V a 42 V e IQ de cero para automoción
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
* Informe de prueba Automotive Wide-VIN to Point-of-Load Power Supply Reference Design (Rev. A) 26/03/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos