PMP15026

Información general

Este diseño de referencia utiliza el convertidor buck sincrónico LM76003 de 60 V y 3.5 A en una configuración buck-boost inversora para generar una tensión de salida negativa variable. La variación dinámica de la tensión de salida permite su uso en aplicaciones que requieren diferentes tensiones de salida sin tener que realizar cambios de componentes en la placa.  El diseño cuenta con un gran plano de tierra para disipar el calor y mejorar el rendimiento térmico, mientras que los condensadores estrechamente acoplados mantienen estrechos los bucles de señal críticos.

Funciones
  • Entrada de 6 V a 42 V y salida de -5 V a -15 V y 3.5 A
  • Eficiencia máxima 92 %
  • Frecuencia de conmutación de 500 KHz
  • Placa de 4 capas
  • Espesor de cobre: 2 oz, 1 oz, 1 oz, 2 oz
Opciones de tensión de salida PMP15026
Tensión de entrada (Min) (V) 3.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 45
Tensión de salida (Nom) (V) -15
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 22.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD44.PDF (2477 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRQN9.ZIP (693 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQN8.PDF (27 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRQO1.ZIP (807 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDC9.ZIP (538 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQO0.PDF (691 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQN7.PDF (76 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM76003 — Convertidor de tensión reductor síncrono de 3.5 V a 60 V y 3.5 A
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
* Informe de prueba PMP15026 Test Results 28/03/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos