PMP15034

Información general

Las sirenas piezoeléctricas se utilizan mucho en juguetes, temporizadores, alarmas y otros dispositivos electrónicos. El controlador simple y rentable para la sirena es importante para estos campos de aplicación. El PMP15034 presenta dos circuitos controladores basados en el convertidor boost de alta tensión TLV61046A. La tensión de entrada oscila entre 1.8 V y 5.5 V. Un circuito de controlador proporciona una forma de onda rectangular 0 V a 28 V. El otro circuito proporciona una forma de onda rectangular de ±15 V. Ambos circuitos se miden con una placa de evaluación para validar el rendimiento.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 1.8 V a 5.5 V
  • Tensión de salida de hasta 28 V
  • Tamaño reducido de la solución
  • Baja corriente de desconexión
Opciones de tensión de salida PMP15034.1
Tensión de entrada (Min) (V) 1.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 5.5
Tensión de salida (Nom) (V) 28
Amperímetro de salida (Máx) (A) .05
Potencia de salida (W) 1.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDF4.PDF (470 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRS18.PDF (69 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRS17.PDF (28 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRS20.ZIP (295 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDO9.ZIP (104 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRS19.PDF (239 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRS16.PDF (92 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TLV61046A — Convertidor de refuerzo de tensión de salida de 28 V con diodo de potencia e interruptor de aislamie

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP15034 Test Results 26/07/2017
Artículo técnico Drive a piezoelectric buzzer with a simple boost converter PDF | HTML 26/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos