PMP15036

Información general

Este diseño de referencia de potencia de seguimiento de sobres ayuda a prolongar la duración de la batería en aplicaciones de audio portátiles, como los altavoces Bluetooth® o Wi-Fi. El convertidor reductor de baja potencia en el diseño cuenta con capacidad de seguimiento de sobres a un amplificador de potencia de audio, lo que mantiene una alta eficiencia en todo el rango de tensión de salida. Al añadir una señal de sobres de audio al pin FB del dispositivo TPS61178 de TI, la tensión de salida puede cambiar de acuerdo con los sobres de la señal de audio, adaptando así de forma dinámica el suministro del amplificador de potencia TPA3128D2 y optimizando su consumo de potencia.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 5.4 V a 8.4 V
  • 2 x 20 W en una carga de 8 Ω a Vin = 7.2 V
  • Límite de potencia programable
  • Aísle la batería de entrada del lado de salida cuando se apague
  • Alta eficiencia y tamaño reducido de la solución
Opciones de tensión de salida PMP15036.1
Tensión de entrada (Min) (V) 5.4
Tensión de entrada (Máx) (V) 8.4
Tensión de salida (Nom) (V) 18
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1.5
Potencia de salida (W) 27
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDM1.PDF (712 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRSV4.PDF (212 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRSV3.PDF (80 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRSV6.ZIP (1360 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDV6.ZIP (1103 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRSV5.PDF (715 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRSV2.PDF (260 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61178 — Refuerzo síncrono totalmente integrado de 20 V y 10 A con desconexión de carga

Hoja de datos: PDF | HTML
Amplificadores operacionales de precisión (Vos <1 mV)

OPA4377 — Amplificador operacional CMOS cuádruple de bajo costo y bajo ruido de 5,5 MHz

Hoja de datos: PDF
Amplificadores de audio para altavoces, TV y barra de sonido

TPA3128D2 — Amplificador de audio estéreo de 30 W y mono de 60 W, Clase D, entrada analógica y alimentación de 4

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP15036 Test Results 25/09/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos