PMP15040

Información general

Este diseño de referencia proporciona un ejemplo sobre cómo alimentar FPGA, ASIC o MCU en aplicaciones de sensores industriales cuando las limitaciones de espacio son la preocupación principal. El amplio rango de tensión de entrada 6 V a 60 V y el uso de convertidores CC-CC ultrapequeños y altamente eficientes hacen que el diseño sea ideal para aplicaciones como sensores industriales, transmisores de campo, accionamientos de motores y módulos PLC. Las tensiones de salida son ajustables y pueden adaptarse a las necesidades específicas del usuario.

Funciones
  • Funciona con una tensión de entrada amplia de 6 V a 60 V con protección transitoria de hasta 66 V
  • Tamaño de solución pequeño (8.3 mm × 10 mm)
  • Carril de salida: 5 V en 600 mA
  • Escalable para fuentes de alimentación industriales 
  • Eficiencia máxima del sistema >90 %
Opciones de tensión de salida PMP15040.1 PMP15040.2
Tensión de entrada (Min) (V) 6 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 60 60
Tensión de salida (Nom) (V) 5 1.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .3 1
Potencia de salida (W) 1.5 1.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Synchronous Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDQ2A.PDF (3831 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRWJ1.PDF (63 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRWJ0.PDF (53 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRWJ2.ZIP (996 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEQ5.ZIP (193 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRWJ3.PDF (198 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRWI9.PDF (107 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LMR36006 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 0,6 A

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR36015 — Convertidor reductor síncrono ultrapequeño de 4,2 V a 60 V, 1,5 A
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
* Informe de prueba Wide Vin Power Supply Reference Design for Size-Constraint Industrial Sensors (Rev. A) 18/10/2018

Recursos de diseño

Diseños de referencia

Diseño de referencia
PMP15039 — Diseño de referencia de fuente de alimentación de dos etapas para transmisores de campo

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos