PMP15044

Información general

Este diseño de referencia utiliza características de límite de corriente de entrada natural de la topología de retorno. Durante el inicio, aunque la tensión de salida inicial del super CAP es cero, la corriente del devanado primario siempre está limitada por el límite de corriente de conmutación máxima del TPS61087. Si se tiene en cuenta el ciclo de trabajo durante el inicio progresivo, la corriente de entrada será inferior al valor de límite de corriente máxima de conmutación del TPS61087 por naturaleza. Por lo tanto, no se necesitan componentes adicionales.

El devanado primario y el devanado secundario comparten la misma tierra, por lo que el inductor de retorno no necesita aislamiento reforzado. El aislamiento básico es suficiente. Este es un diseño compacto para la aplicación de circuito de carga superCAP.

Funciones
  • Rango de tensión de entrada de 2.5 V a 6 V
  • Puede limitar eficazmente la corriente de entrada por debajo de 3 A.
  • Aísla el lado de entrada y el lado de salida cuando se apaga
  • Bajo costo y tamaño reducido de la solución
Opciones de tensión de salida PMP15044.1
Tensión de entrada (Min) (V) 2.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 6
Tensión de salida (Nom) (V) 13.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .4
Potencia de salida (W) 5.4
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Electrónica personal
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT003.PDF (340 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRW01.PDF (97 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRW00.PDF (95 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRW03.ZIP (503 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCEL3.ZIP (1157 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRW02.PDF (490 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRVZ9.PDF (92 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS61087 — Convertidor elevador CC/CC de 18.5 V, 3.2 A, 650 kHz/1.2 MHz
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
* Informe de prueba PMP15044 Test Results 13/04/2018

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos