PMP20001

Información general

El diseño de referencia PMP11405 utiliza el controlador de retorno de corriente constante (CC) y tensión constante (CV) UCC28740 para una fuente de polarización de 5 V/1 A y 12 V/0,9 A con entrada de CA de alta tensión (entrada de 185 VCA a 260 VCA). Con la seguridad aislada, se alcanza una eficiencia superior al 80 % a carga completa y se observa un consumo de potencia inferior a 400 mW en condiciones sin carga.

Funciones
  • Entrada de CA de alta tensión a 5 V/1 A y salida doble de 12 V/0.9 A
  • Dimensión de la placa: 25.4 mm × 35 mm (1.45 pulgada × 4.45 pulgadas)
  • CC y CV están habilitados con el controlador de retorno UCC28740
  • Consumo de potencia con carga nula inferior a 400 mW
  • Regulación cruzada probada
Opciones de tensión de salida PMP20001.1 PMP20001.2
Tensión de entrada (Min) (V) 185 185
Tensión de entrada (Máx) (V) 260 260
Tensión de salida (Nom) (V) 5 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .9
Potencia de salida (W) 5 10.8
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada AC AC
Topología Flyback- Non Sync Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCQ2.PDF (1141 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROY3.PDF (76 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROY2.PDF (149 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROY5.ZIP (712 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCY7.ZIP (1137 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROY4.PDF (490 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROY1.PDF (125 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM431 — Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 %

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20001 Test Results 6/12/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos