PMP20021

Información general

Este convertidor buck sincrónico bifásico permite obtener componentes más pequeños con un mejor rendimiento térmico distribuido que un diseño monofásico equivalente. Logra una alta eficiencia, utiliza inductores pequeños y cabe fácilmente en una superficie de PCB pequeña de 70 mm × 70 mm.

Funciones
  • Alta eficiencia (95 % con 20 A de carga a 24 Vin)
  • Inductores pequeños
  • Excelente reparto de corriente entre fases
Opciones de tensión de salida PMP20021.1
Tensión de entrada (Min) (V) 22.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 25.2
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 20
Potencia de salida (W) 240
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCI6.PDF (2332 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROC5.PDF (106 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROC4.PDF (42 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROC7.ZIP (143 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCT7.ZIP (174 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROC6.PDF (163 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROC3.PDF (119 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM25119 — Controlador reductor síncrono doble con modo de corriente y entrada de tensión amplia de 4.5-42 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD18503Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 40 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,3 mOhm
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
* Informe de prueba PMP20021 Test Results 2/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos