PMP20042

Diseño de referencia Buck Boost de 4 salidas USB Type-C de 100 W

Información general

El PMP20042 es un convertidor buck-boost sincrónico de 4 interruptores que utiliza el controlador LM5175 para aplicaciones de USB Type-C™. La tensión de salida se puede seleccionar para 5 V, 9 V, 15 V o 20 V a 5 A mediante puentes o interruptores de control de drenaje abierto. La limitación adicional de corriente pulso a pulso es inherente al controlador de modo de corriente. La placa incluye funciones de activación, sincronización y buen funcionamiento.

Funciones
  • Entrada de 3.8 V a 20 V, salida de 5 V, 9 V, 15 V, 20 V a 5 A
  • Controlador buck-boost LM5175 para lograr una eficiencia superior al 90 % en todas las condiciones de funcionamiento
  • Tamaño compacto, diseño delgado
  • Tamaño de la solución: 57.4 mm x 45.7 mm
  • 98 % de eficiencia máxima
Opciones de tensión de salida PMP20042.1 PMP20042.2 PMP20042.3 PMP20042.4
Tensión de entrada (Min) (V) 3.8 3.8 3.8 3.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 20 20 20 20
Tensión de salida (Nom) (V) 5 9 15 20
Amperímetro de salida (Máx) (A) 5 5 5 5
Potencia de salida (W) 25 45 75 100
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCI0A.PDF (2538 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROB0.PDF (148 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROA9.PDF (128 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROB2A.ZIP (492 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCT3.ZIP (358 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROB1.PDF (1199 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROA8A.PDF (365 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20042 Test Results (Rev. A) 19/01/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos