PMP20071

Información general

El TPS546C20A proporciona un único circuito integrado tanto para el control como para la etapa de potencia sincrónica para aplicaciones CC/CC de alta corriente, y permite duplicar la capacidad de corriente con el uso de dos de la misma pieza.  La multifase también permite la cancelación de la ondulación de salida y un control eficaz del ancho de banda más alto para una frecuencia de conmutación determinada. PMP20071 muestra una aplicación bifásica de alta corriente. El informe de prueba muestra la distribución de pérdidas entre las dos etapas de potencia, la reducción de la ondulación de salida y la mejora de la respuesta dinámica gracias a las dos fases.

Funciones
  • Convertidor CC/CC bifásico completo de alta corriente con todas las ventajas del intercalado de fases utilizando solo dos de las piezas monofásicas
  • El control del modo de tensión de frecuencia fija permite al usuario seleccionar la frecuencia de conmutación y la sincronización con un reloj externo
  • La tensión de salida, el límite de corriente y los umbrales/respuestas de fallo se pueden ajustar “sobre la marcha” a través de la interfaz PMBus.
  • Interfaz de prueba completa que incluye un conector hembra PMBus y una carga de prueba dinámica de alta velocidad
  • Esquemático, BOM, diseño e informe de pruebas centrado en rendimiento térmico y dinámicas de carga
Opciones de tensión de salida PMP20071.1
Tensión de entrada (Min) (V) 8.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 50
Potencia de salida (W) 60
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCB5.PDF (1677 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNK3.PDF (362 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNK2A.PDF (72 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNK5.ZIP (393 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDRNK6.ZIP (6532 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCM7.ZIP (900 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNK4.PDF (3808 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNK1A.PDF (919 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS546C20A — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 35 A apilable con PMBus y fijación de pasador
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
* Informe de prueba PMP20071 Test Results 9/09/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos