PMP20107

Información general

El PMP20107 es un controlador buck-boost de 4 interruptores que utiliza el LM5175 para aplicaciones de consumo. Este diseño tiene una tensión de entrada mínimo de funcionamiento de 3.5 V después del arranque y una tensión de entrada máxima de 30 V.  La frecuencia de conmutación está ajustada a 300 kHz. Se agrega un duplicador de tensión de la bomba de carga para garantizar la tensión VCC con baja Vin.

Funciones
  • de 3.5 V a 30V in, salida de 5 V a 3 A
  • Lograr la eficiencia del 90 % a 3.5 Vin, 93 % a 20 Vin y la eficiencia máxima del 95 %
  • Tamaño compacto, factor de forma delgado, adecuado para un adaptador USB tipo C
  • Tamaño de la solución: 22 mm x 19.5 mm
  • Controlador buck-boost de 4 interruptores LM5175, con amplia Vin y alta eficiencia
Opciones de tensión de salida PMP20107.1
Tensión de entrada (Min) (V) 3.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 30
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC12.PDF (1193 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRMN6.PDF (145 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRMN5.PDF (121 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRMN8.ZIP (434 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCE1.ZIP (268 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRMN7.PDF (965 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRMN4.PDF (348 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20107 Test Results 29/06/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos