PMP20128

Información general

Este convertidor SEPIC de 6.5 V a 2.5 A está diseñado para funcionar en un rango de tensión de entrada muy amplio. Después de la activación inicial con una entrada de 6 V, el convertidor puede funcionar con una entrada de hasta 4.5 V con la implementación de un duplicador de tensión para proporcionar la potencia de polarización. Requiere un número mínimo de componente, una superficie de PCB pequeña y ofrece una muy buena eficiencia.

Funciones
  • Alta eficiencia (88 % con 2.5 A de carga a 12 Vin)
  • Controlador de bajo costo
  • Menos de 40 mm x 47 mm de área
  • Rango de tensión de entrada de 4.5 V a 60 V
Opciones de tensión de salida PMP20128.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 6.5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2.5
Potencia de salida (W) 16.25
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Sepic- CCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCI8.PDF (1598 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROD5.PDF (52 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROD4.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROD7.ZIP (17957 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCT9.ZIP (968 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROD6.PDF (256 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROD3.PDF (114 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022-Q1 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V, con certif

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19533Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 9,5 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20128 Test Results 2/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos