PMP20178

Información general

PMP20178 es un diseño de referencia de convertidor buck sincrónico de modo de tensión clasificado para una salida de 5.2 V a 11 A a partir de una tensión de entrada de 15 V a 60 V. Este diseño utiliza el controlador buck sincrónico de LM5145 a una frecuencia de conmutación de 200 kHz. Las características incluyen funciones de buena potencia, sincronización y ajuste.

Funciones
  • Potencia de salida continua de 57 W
  • Control del modo de tensión con feedforward de línea
  • Detección de corriente MOSFET
  • Indicador de buena potencia
  • Se puede sincronizar con un reloj externo
Opciones de tensión de salida PMP20178.1
Tensión de entrada (Min) (V) 15
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 5.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 11
Potencia de salida (W) 57.2
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDY9.PDF (1654 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRU73.PDF (86 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRU72.PDF (98 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRU75.ZIP (501 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE62.ZIP (204 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRU74.PDF (570 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRU71.PDF (162 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5145 — Controlador reductor síncrono de 75 V con amplio rango de tensión de entrada y ciclo de trabajo

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19537Q3 — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14,5 mOhm
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
* Informe de prueba PMP20178 Test Results 6/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos