PMP20182

Información general

El PMP20182 puede manejar un rango de tensión de entrada CA o CC de 10.8 V a 264 V y generar una salida de 12 V/55 mA. Con el uso de un controlador PWM de UCC2813 (ciclo de trabajo de hasta el 100 %) y la topología buck-boost, esta fuente de alimentación de rango de entrada ultramplio es posible. Este diseño utiliza un MOSFET de agotamiento para un arranque rápido: se logra un tiempo de arranque inferior a 50 ms con una entrada de 12 V CC. La dimensión de esta placa es de 20 mm (W/ancho) × 60 mm (L/largo) × 10.5 mm (H/alto).

Funciones
  • Entrada CC ultramplia de 10.8 V CC a 264 V CC
  • Entrada CA ultramplia de 10.8 V CA a 264 V CA, 50/60 Hz
  • Diseño de convertidor buck-boost de alta tensión
  • Tiempo de arranque rápido con el uso de MOSFET de agotamiento
  • Las dimensiones de la placa son 20 mm (W/ancho) × 60 mm (L/largo) × 10.5 mm (H/alto)
Opciones de tensión de salida PMP20182.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 264
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .055
Potencia de salida (W) .66
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Buck Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUBV0.PDF (2153 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRLX5.PDF (49 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRLX4.PDF (126 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRLX7A.ZIP (1485 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCC79A.ZIP (1243 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRLX6.PDF (328 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRLX3.PDF (92 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC2813-0 — PWM de 1 MHz con modo de corriente BiCMOS de baja potencia y bajo consumo, UVLO de 7,2 V/6,9 V, cicl
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
* Informe de prueba PMP20182 Test Results 18/05/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos