PMP20196

Información general

El PMP20196 es un diseño de referencia de convertidor Flyback aislado que utiliza el circuito integrado controlador LM5022. El diseño acepta una tensión de entrada de 9VDCin a 150VDCin y proporciona una salida de 5Vout capaz de suministrar 4 A de corriente máxima a la carga. La frecuencia nominal de conmutación del diseño es de aproximadamente 325 KHz. El diseño se basa en la PCB PMP9253, que es una placa FR-4 de 4 capas con 1 onza de cobre para las capas superior e inferior y 0.5 onzas de cobre para las dos capas internas.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada
  • Aislamiento primario a secundario
  • Límite de corriente de ciclo a ciclo
Opciones de tensión de salida PMP20196.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 150
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4
Potencia de salida (W) 20
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDZ0.PDF (1301 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRU78.PDF (113 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRU77.PDF (34 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRU80.ZIP (564 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE63.ZIP (239 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRU79.PDF (555 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRU76.PDF (143 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP20196 Test Results 7/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos