PMP20199

Información general

Este diseño de referencia proporciona una solución de equipo de fuente de alimentación de 30 W y entrada CA universal para potencia a través de Ethernet.  El UCC28700 utiliza la regulación del lado principal para crear un carril aislado de 54 V a bajo costo.  El TPS23861 inyecta el carril de 54 V en el cable ethernet.

Funciones
  • Solución de equipo de fuente de alimentación de puerto único para potencia a través de ethernet
  • Eficiencia superior al 90 % con carga completa, baja potencia de espera
  • La regulación del lado principal reduce los costos
  • Placa de 2 capas de 1 oz de 90 mm × 50 mm de tamaño
Opciones de tensión de salida PMP20199.1
Tensión de entrada (Min) (V) 90
Tensión de entrada (Máx) (V) 265
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) .56
Potencia de salida (W) 30.24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada AC
Topología Flyback- Quasi Resonant
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDR7.PDF (3083 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRT85.PDF (96 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRT84.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRT86.PDF (641 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRT83.PDF (191 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC28700 — PWM de tensión y corriente constantes con PSR y compensación de cable programable

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS715 — Regulador de tensión de caída baja (LDO) de 50 mA y 24 V con IQ ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Equipos de alimentación

TPS23861 — PSE PoE de 2 pares, tipo 2, 4 canales con modo autónomo

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20199 Test Results 24/10/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos