PMP20212

Información general

Este convertidor boost de baja corriente implementa un duplicador de tensión que permite una relación de alto aumento de entrada a salida. Este diseño es de bajo costo y requiere un área de 16 mm x 27 mm.

Funciones
  • Área pequeña de 16 mm x 27 mm
  • Baja tensión de ondulación de salida (<0.2 %)
  • Baja disipación de potencia (0.1 W, 12 V de entrada, sin carga)
Opciones de tensión de salida PMP20212.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 15
Tensión de salida (Nom) (V) 300
Amperímetro de salida (Máx) (A) 0
Potencia de salida (W) 0
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCL8.PDF (1033 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDROM7.PDF (51 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDROM6.PDF (39 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDROM9.ZIP (6908 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCV9.ZIP (1216 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDROM8.PDF (461 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDROM5.PDF (88 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM3481 — Controlador de alta eficiencia de 2.97 V a 48 V para impulso, SEPIC y retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20212 Test Results 10/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos