PMP20220

Información general

Este diseño de referencia utiliza la combinación TPS23751 de controlador PoE PD y controlador PWM, lo que ahorra costos y tamaño.  El convertidor de retorno sincrónico proporciona una alta eficiencia para aplicaciones PoE, como puntos de acceso inalámbricos y teléfonos IP.  El PoE PD también puede suministrar hasta 10 W de potencia primaria para circuitos auxiliares.

Funciones
  • Alta eficiencia (88 % a 3 A de carga)
  • Aisladores 1500 Vrms
  • Potencia primaria opcional de 10 W para circuitos auxiliares
Opciones de tensión de salida PMP20220.1
Tensión de entrada (Min) (V) 42.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 3
Potencia de salida (W) 15
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Synchronous^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDD7.PDF (1041 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRRT3A.PDF (162 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRRT2A.PDF (38 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRRT5A.ZIP (879 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDN0A.ZIP (781 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCDM9A.ZIP (459 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRRT4A.PDF (755 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRRT1A.PDF (207 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

MOSFET

CSD17579Q3A — MOSFET de potencia NexFET™ de 30 V y canal N, SON simple de 3 mm x 3 mm, 14.2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Dispositivos alimentados

TPS23751 — Interfaz de PoE IEEE 802.3at con controlador CC-CC de retorno

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TLV431A — Regulador de derivación de precisión ajustable, de baja tensión y exactitud del 1 %
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
* Informe de prueba PMP20220 Test Results 12/07/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos