PMP20305

Información general

El PMP20305 es un diseño de referencia de circuito controlador de LED que utiliza el CI controlador boost LM5022-Q1 y dos tipos de métodos de corriente constante para controlar 4 cadenas de LED. Dos de las cadenas LED utilizan la referencia de tensión TL431 como controlador para realizar una fuente de corriente constante, mientras que las otras dos cadenas utilizan el controlador LED lineal TL4242 IC, que también cuenta con un esquema de ajuste del brillo controlado por PWM. El rango de tensión de entrada del circuito es de 6 Vin a 16 Vin (pico de 24 Vin). La salida del convertidor boost LM5022-Q1 se ajusta a 26.9 Vout y es capaz de suministrar un total de 0.4 A de corriente a las cargas.

Funciones
  • Conmutación de 2 MHz para derivar la banda AM
  • Capacidad de atenuación PWM
  • Diseño independiente y sencillo
Opciones de tensión de salida PMP20305.1
Tensión de entrada (Min) (V) 6
Tensión de entrada (Máx) (V) 16
Tensión de salida (Nom) (V) 26.9
Amperímetro de salida (Máx) (A) .4
Potencia de salida (W) 10.76
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDZ1.PDF (1032 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRU83.PDF (167 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRU82.PDF (35 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRU85.ZIP (684 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE64.ZIP (437 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRU84.PDF (1174 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRU81.PDF (213 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores para LED en automóviles

TL4242-Q1 — Controlador LED ajustable para automoción

Hoja de datos: PDF
Controladores de CC/CC

LM5022-Q1 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V, con certif

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431-Q1 — Regulador automotriz de derivación de precisión ajustable (configuración de pines: KRA)
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
* Informe de prueba PMP20305 Test Results 7/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos