PMP20330

Información general

El PMP20330 es un convertidor Flybuck aislado que usa el LM5160 para aplicaciones industriales. Este diseño tiene una tensión de entrada de funcionamiento mínima de 18 V y una tensión de entrada máxima de 31 V. El diseño puede generar 1 A de corriente continua a 3.3 V de salida y 0.5 A de corriente continua a 5 V de salida. La frecuencia de conmutación está ajustada a 200 kHz. Para este diseño, se utiliza un transformador Wurth 750316561.

Funciones
  • Entrada de 18 V a 31 V, salida primaria de 7.35 V, salidas secundarias: +3.3 V a 1 A, +5 V a 0.5 A - CI con capacidad de entrada de 4.5 V a 65 V
  • Regulación del lado primario sin optoacoplador, buena regulación, dentro de +/-5%.
  • No se requiere compensación de bucle/respuesta transitoria rápida
  • Tamaño de solución compacto y reducido de la lista de materiales
  • Sin amortiguador RC en el devanado primario
Opciones de tensión de salida PMP20330.1 PMP20330.2
Tensión de entrada (Min) (V) 18 18
Tensión de entrada (Máx) (V) 31 31
Tensión de salida (Nom) (V) 3.3 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 1 .5
Potencia de salida (W) 3.3 2.5
Aislado/Sin aislar Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología FlyBuck FlyBuck
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCW6.PDF (1003 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPS3.PDF (101 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPS2.PDF (115 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPS5.ZIP (383 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD59.ZIP (316 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPS4.PDF (620 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPS1.PDF (263 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

LM5160-Q1 — Convertidor Fly-Buck™/reductor síncrono con entrada amplia de 65 V y 2 A
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
* Informe de prueba PMP20330 Test Results 8/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos