PMP20396

Información general

El PMP20396 es un diseño de referencia de potencia de polarización aislada de salida múltiple. Con una tensión de entrada de 100 V o superior, este diseño puede proporcionar una potencia de salida máxima de 2 W. Con una tensión de entrada de 300 V o superior, este diseño puede proporcionar una potencia de salida máxima de 50 W. En este diseño se proporcionan cuatro salidas múltiples: 5 V/500 mA y 12 V/50 mA en el lado principal y 5 V/700 mA y 12 V/4000 mA en el lado secundario. En este diseño se logra una eficiencia máxima del 90 %.

Funciones
  • Potencia de salida máxima de 2 W con entrada de 100 V o 400 V
  • Potencia de salida máxima de 50 W con entrada de 300 V a 400 V
  • 90 % de eficiencia máxima
  • Salida múltiple: 5 V/500mA, 12 V/50mA en el primario, 5 V/700mA, 12 V/4000mA en el secundario
Opciones de tensión de salida PMP20396.1 PMP20396.2 PMP20396.3 PMP20396.4
Tensión de entrada (Min) (V) 100 6 13 13
Tensión de entrada (Máx) (V) 400 17 35 35
Tensión de salida (Nom) (V) 12 5 5 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4 .7 .5 .05
Potencia de salida (W) 48 3.5 2.5 .6
Aislado/Sin aislar Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC
Topología Flyback- DCM Buck- Synchronous Buck- Synchronous Linear Regulator
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE17.PDF (2471 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUM8.PDF (172 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUM7.PDF (136 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUN0.ZIP (858 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE95.ZIP (1801 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUM9.PDF (912 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUM6.PDF (174 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62160-Q1 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A para automoción en SON de 2 × 2

Hoja de datos: PDF
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

LM317 — Regulador de tensión lineal ajustable de 1.5 A y 40 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LM431 — Regulador de derivación Zener de precisión ajustable con una precisión del 2 %, 1 % o 0.5 %
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
* Informe de prueba PMP20396 Test Results 12/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos