PMP20410

Información general

El PMP20410 es un convertidor buck-boost sincrónico de 4 interruptores que utiliza el controlador LM5175 como etapa de potencia del elemento calefactor en aplicaciones como los cigarrillos electrónicos. La tensión de salida se puede seleccionar de 1 V a 10 V y de 13 A a 28 A mediante una resistencia de ajuste en el pin FB con una tensión de polarización de 0.2 V a 3.1 V. Esta solución también utiliza un regulador boost no sincronizado LMR62014 para suministrar la alimentación de polarización al LM5175, lo que permite su funcionamiento con una tensión de entrada de 2.7 V. La limitación de corriente pulso a pulso del LM5175 es inherente al controlador de modo de corriente. La placa incluye funciones de activación, sincronización y buen funcionamiento. Este diseño admite elementos calefactores resistentes que van de 0.1 Ω a 0.5 Ω a para proporcionar una potencia de 80 W.

Funciones
  • Entrada de 2.7 V a 4.3 V, salida de 1 V a 10 V y 13 A a 28 A
  • Controlador buck-boost LM5175 para lograr una eficiencia superior al 90 % en todas las condiciones de funcionamiento
  • Tamaño compacto, factor de forma delgado, adecuado para aplicaciones de baja potencia
  • Tamaño de la solución: 43 mm x 30 mm
  • 98 % de eficiencia máxima
Opciones de tensión de salida PMP20410.1 PMP20410.2 PMP20410.3 PMP20410.4 PMP20410.5
Tensión de entrada (Min) (V) 2.7 2.7 2.7 2.7 2.7
Tensión de entrada (Máx) (V) 4.3 4.3 4.3 4.3 4.3
Tensión de salida (Nom) (V) 2.83 4 4.9 5.66 6.33
Amperímetro de salida (Máx) (A) 28.3 20 16.4 14.2 12.7
Potencia de salida (W) 80.089 80 80.36 80.372 80.391
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC DC DC DC
Topología Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch Buck Boost- 4 Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUC84B.PDF (3814 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRNA6.PDF (205 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRNA5.PDF (55 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRNA8.ZIP (458 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCJ9.ZIP (478 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRNA7.PDF (1210 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRNA4.PDF (325 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5175 — Controlador elevador-reductor síncrono de 4 interruptores con Vin amplia de 42 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

LMR62014 — Regulador elevador SIMPLE SWITCHER® de 2.7 V a 14 V, 1.4 A en paquete SOT-23

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba Variable Outputs Single Cell Battery 80W Heater Element Reference Design (Rev. B) 4/11/2019

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos