PMP20432

Información general

El PMP20432 es un diseño de referencia de suministro de polarización aislada. Con una tensión de entrada de 100 V o superior, este diseño puede proporcionar una potencia de salida máxima de 2 W. Con una tensión de entrada de 300 V o superior, este diseño puede proporcionar una potencia de salida máxima de 52 W con una tensión de salida regulada de 12 V. En este diseño se logra una eficiencia máxima del 91.5 %.

Funciones
  • Potencia de salida máxima de 2 W con entrada de 100 V a 410 V
  • Potencia de salida máxima de 52 W con entrada de 300 V a 410 V
  • 91.5 % de eficiencia máxima
  • Salida regulada de 12 V
  • Informe de prueba incluido
Opciones de tensión de salida PMP20432.1
Tensión de entrada (Min) (V) 100
Tensión de entrada (Máx) (V) 410
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 4.5
Potencia de salida (W) 54
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- DCM
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDZ3.PDF (1828 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRUA3.PDF (190 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRUA2.PDF (31 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRUA5.ZIP (593 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE68.ZIP (1494 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRUA4.PDF (505 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRUA1.PDF (135 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CA/CC

UCC24636 — Controlador rectificador síncrono con corriente de espera ultrabaja

Hoja de datos: PDF | HTML
Controladores de CA/CC

UCC28740 — Controlador de retorno de corriente y tensión constantes (CVCC) con regulación del lado secundari

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19502Q5B — MOSFET de potencia NexFET™ de 80 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 4,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

ATL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo IQ de 2,5 V
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
* Informe de prueba PMP20432 Test Results 7/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos