PMP20489

Información general

El diseño de referencia basado en el TPS53679 proporciona un único circuito integrado para el control de dos salidas multifásicas con hasta seis fases en la salida principal y hasta dos fases en el canal 2; hasta siete fases en total.  La multifase también permite la cancelación de la ondulación de salida y un control eficaz del ancho de banda más alto para una frecuencia de conmutación determinada. El diseño de referencia PMP20489 muestra una aplicación de alta corriente de cinco fases más dos fases y dos cargas dinámicas integradas. El informe de las pruebas se centra en el rendimiento térmico, la respuesta dinámica y la eficiencia.

Funciones
  • Convertidores CC/CC completos de alta corriente de cinco más dos fases con control de alta velocidad para aplicaciones de punto de carga
  • Compensación de bucle establecida por la GUI
  • Etapas de potencia de alta corriente con almohadillas de refrigeración conectadas a tierra
  • Interfaz de texto enriquecido que incluye una carga de prueba dinámica de alta velocidad autocontenida y una carga de prueba dinámica accionada por el generador de señales
  • Esquemático, lista de materiales, diseño e informe de pruebas centrado en la eficiencia, el aumento de la temperatura y el rendimiento de la carga dinámica.
Opciones de tensión de salida PMP20489.1 PMP20489.2
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) .8 3.3
Amperímetro de salida (Máx) (A) 200 75
Potencia de salida (W) 160 247.5
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Non-Isolated
Tipo de entrada DC DC
Topología Buck- Multiphase Buck- Multiphase
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDS7.PDF (3029 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTC2.PDF (492 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTC1.PDF (41 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTC4.ZIP (2797 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCDY8.ZIP (1705 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTC3.PDF (5671 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTC0.PDF (523 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS53679 — Controlador multifase reductor D-CAP+™ VR13 6+1/5+2 de doble canal con NVM y PMBus

Hoja de datos: PDF | HTML
Convertidores de CC/CC

TPS62163 — Convertidores reductores de 3 V a 17 V y 1 A con DCS-Control™

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS732 — Regulador de tensión de caída ultrabaja, alta precisión y 250 mA con protección de corriente inversa

Hoja de datos: PDF | HTML
Etapas de potencia SI

CSD95490Q5MC — Etapa de potencia NexFET™ de buck sincrónico de 75 A con encapsulado Dual Cool
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
* Informe de prueba PMP20489 Test Results 3/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos