PMP20490

Información general

El TPS546C23 proporciona un único circuito integrado tanto para el control como para la etapa de potencia sincrónica para aplicaciones CC/CC de alta corriente, y permite duplicar la capacidad de corriente con el uso de dos de la misma pieza.  La multifase también permite la cancelación de la ondulación de salida y un control eficaz del ancho de banda más alto para una frecuencia de conmutación determinada. El PMP20490 muestra una aplicación bifásica de alta corriente con inductores sobre circuitos integrados de control para un tamaño más reducido y dos cargas dinámicas integradas. En el informe de la prueba se muestra el rendimiento y la eficiencia con dos fuentes de inductores.

Funciones
  • Convertidor CC/CC bifásico completo de alta corriente con todas las ventajas del intercalado de fases utilizando solo dos de las piezas monofásicas
  • El control del modo de tensión de frecuencia fija permite al usuario seleccionar la frecuencia de conmutación y la sincronización con un reloj externo
  • Inductores encima de los controladores para un tamaño reducido
  • Interfaz de prueba enriquecida que incluye una carga de prueba dinámica de alta velocidad independiente y una carga de prueba dinámica accionada por el generador de señales
  • Informe esquemático, de listas de materiales, de diseño y de pruebas centrado en la eficiencia y el nivel de ondulación con dos fuentes para los inductores
Opciones de tensión de salida PMP20490.1
Tensión de entrada (Min) (V) 4.5
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 1.2
Amperímetro de salida (Máx) (A) 60
Potencia de salida (W) 72
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Multiphase^Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCV7.PDF (2787 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDUCN8.PDF (3632 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPM4.PDF (245 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPM3.PDF (108 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPM6.ZIP (896 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCCX3.ZIP (607 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCD44.ZIP (594 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPM5.PDF (2683 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPM2.PDF (650 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS546C23 — Convertidor reductor SWIFT™ síncrono de 4.5 V a 18 V y 35 A apilable con PMBus y telemetría

Hoja de datos: PDF | HTML
Drivers del lado de tierra

UCC27324 — Controlador de compuerta de lado bajo de doble canal, 16 V VDD y 5 A/5 A, con entrada no inversa dob

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD16325Q5 — MOSFET de potencia NexFET™ de 25 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 2,2 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 2
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba PMP20490 Test Results 30/01/2017
* Informe de prueba PMP20292 Test Results 22/11/2016

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos