PMP20497

Información general

El PMP20497 es un convertidor de retorno aislado que utiliza el LM5022 para aplicaciones industriales. Este diseño acepta una tensión de entrada de 12 V. El informe de prueba aquí es de 12 VIN/~54 V de salida a 2 A de corriente de carga.  La frecuencia de conmutación está ajustada a 100 kHz. En este informe de prueba se utiliza un formador de pulsos personalizado para toda la captura del alcance.

Funciones
  • Entrada de 12 V y salida de 54 V a 2 A – Circuito integrado con capacidad de 6 V a 60 V de entrada
  • Salida aislada de 110 W
  • Eficiencia máxima 92 %
  • Alta densidad de potencia: 110 W/6 pulgadas cuadradas
  • Límite de corriente de ciclo a ciclo
Opciones de tensión de salida PMP20497.1
Tensión de entrada (Min) (V) 12
Tensión de entrada (Máx) (V) 12
Tensión de salida (Nom) (V) 54
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 108
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCW8.PDF (877 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPT3.PDF (252 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPT2A.PDF (324 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPT5B.ZIP (587 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD61.ZIP (511 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPT4.PDF (1152 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPT1B.PDF (271 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431B — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 0,5 %.

Hoja de datos: PDF
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
* Informe de prueba PMP20497 Test Results 8/02/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos