PMP20516

Información general

Se trata de un diseño de referencia buck sincrónico que utiliza el TPS40322 en una topología bifásica. Está diseñado para una tensión de entrada nominal de 12 V y salidas de 5 V y es capaz de proporcionar hasta 45 A combinados en ambas fases con un excelente reparto de corriente. La eficiencia de carga completa es del 96.7 %, lo que proporciona un gran rendimiento térmico, así como un rendimiento de ondulación y transitorio.

Funciones
  • Más del 96.7 % de eficiencia con carga completa
  • Excelente rendimiento térmico, de ondulación y transitorio
  • Tamaño reducido de la solución
  • Diseño de bajo costo
Opciones de tensión de salida PMP20516.1
Tensión de entrada (Min) (V) 10.8
Tensión de entrada (Máx) (V) 13.2
Tensión de salida (Nom) (V) 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 45
Potencia de salida (W) 225
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck- Synchronous
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUE33.PDF (1504 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRV32.PDF (49 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRV31.PDF (65 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRV34.ZIP (222 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCED1.ZIP (509 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRV33.PDF (49 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRV30.PDF (131 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

TPS40322 — Controlador reductor síncrono bifásico o de salida doble

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD87353Q5D — MOSFET de potencia NexFET™ de reductor síncrono de canal N de 30 V, SON, bloque de potencia de 5 mm
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
* Informe de prueba PMP20516 Test Results 21/12/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos