PMP20531

Información general

El diseño de referencia de PMP20531 es un convertidor de retorno aislado que utiliza el controlador PD PoE combinado de TPS23753A y el controlador PWM.  La rectificación de diodos proporciona un diseño rentable para su uso en aplicaciones PoE, como cámaras de seguridad IP.  La entrada es la tensión PoE estándar de 36 V a 57 V o un adaptador de 24 V/48 V.

Funciones
  • Rectificador de diodos de bajo costo
  • Salida de 12 V/625 mA
  • Aisladores 1500 Vrms
  • Entrada PoE o adaptador de 24 V/48 V
Opciones de tensión de salida PMP20531.1
Tensión de entrada (Min) (V) 20
Tensión de entrada (Máx) (V) 57
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) .625
Potencia de salida (W) 7.5
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Flyback- Non Sync^POE
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUDU7.PDF (1379 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRTH3.PDF (137 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRTH2.PDF (34 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRTH5.ZIP (698 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCE02.ZIP (416 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDCE03.ZIP (746 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRTH4.PDF (776 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRTH1.PDF (147 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Dispositivos alimentados

TPS23753A — Interfaz de PoE IEEE 802.3-2005 y controlador de convertidor aislado con paso a través de ESD mejora

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

TL431 — Regulador de derivación de precisión ajustable

Hoja de datos: PDF | HTML
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
* Informe de prueba PMP20531 Test Results 17/11/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos