PMP20550

Información general

El PMP20550 es un diseño sencillo que utiliza un SEPIC para producir 3 carriles de potencia en los que 2 de ellos están aislados de la fuente de alimentación de entrada. Este diseño está realizado íntegramente con circuitos integrados y componentes magnéticos aptos para el uso automotriz. El diseño de referencia del PMP20550 se diseñó con componentes opcionales que permiten al usuario ajustar la precisión de la tensión de salida como desee.

Funciones
  • Entrada de 7 a 16 V CC, salida de 5 V a 0.5 A, salida aislada de 5 V a 0.2 A, salida aislada de 12 V a 0.1 A
  • Salidas aisladas
  • Utiliza todos los circuitos integrados y componentes magnéticos aptos para uso automotriz
  • Informe de prueba disponible
Opciones de tensión de salida PMP20550.1 PMP20550.2 PMP20550.3
Tensión de entrada (Min) (V) 7 7 7
Tensión de entrada (Máx) (V) 16 16 16
Tensión de salida (Nom) (V) 5 12 5
Amperímetro de salida (Máx) (A) .2 .1 .2
Potencia de salida (W) 1 1.2 1
Aislado/Sin aislar Non-Isolated Isolated Isolated
Tipo de entrada DC DC DC
Topología Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch Sepic- Integrated Switch
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUCW4A.PDF (2547 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRPQ4.PDF (174 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRPQ3.PDF (70 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDRPQ6.ZIP (40710 KB)

Archivos para modelos 3D o dibujos 2D de componentes de IC

TIDCD54.ZIP (1303 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRPQ5.PDF (626 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRPQ2.PDF (244 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS55340-Q1 — Regulador CC-CC integrado de rango de entrada amplio de 5 A y 40 V Boost/SEPIC/Flyback, con certific

Hoja de datos: PDF | HTML
Reguladores lineales y de baja salida (LDO)

TPS799-Q1 — Regulador de tensión de baja caída, baja IQ, de 200 mA, con activación para automoción
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
* Informe de prueba PMP20550 Test Results (Rev. A) 15/06/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos