PMP20565

Información general

Este diseño de referencia amplía el tiempo de retención más allá de 10 ms sin un voluminoso banco de condensadores de salida. Se utiliza un condensador de almacenamiento de energía de alta tensión de 60 V en el lado de la entrada. Cuando se detecta una interrupción de línea, se conecta rápidamente a un convertidor de retorno, carga el condensador de entrada y prolonga el tiempo de retención. El circuito del interruptor activo actúa de forma rápida y limita la corriente. Al eliminar el voluminoso banco de condensadores de salida, se reduce el tamaño total. Se trata de un diseño de referencia compacto para fuentes de alimentación aisladas en las que se requiere un largo tiempo de retención.

Funciones
  • Amplio rango de tensión de entrada de 9 V a 60 V
  • Tiempo de retención estimado de 100 ms de 12 V/0.5 A
  • Condensador de almacenamiento de energía de alta tensión de 60 V
  • Interruptor activo limitador de corriente de acción rápida
  • Escalable fácilmente a alta potencia de salida
Opciones de tensión de salida PMP20565.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 60
Tensión de salida (Nom) (V) 12
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 24
Aislado/Sin aislar Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Boost- Non Sync^Flyback- Non Sync
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDT155.PDF (2673 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDM423.PDF (70 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDM422.PDF (116 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCFR2.ZIP (120 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDM424.PDF (212 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDM421.PDF (100 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Controladores de CC/CC

LM5022 — Controlador de retorno, SEPIC y elevador con modo de corriente de Vin amplia de 6 V-60 V

Hoja de datos: PDF | HTML
MOSFET

CSD19534Q5A — MOSFET de potencia NexFET™ de 100 V y canal N, SON simple de 5 mm x 6 mm, 15,1 mOhm

Hoja de datos: PDF | HTML
Referencias de tensión en derivación

LMV431 — Regulador de derivación de precisión ajustable de bajo voltaje (1,24 V), 1,5 %.

Hoja de datos: PDF

Documentación técnica

star
= Principal documentación seleccionada por TI
No se encontraron resultados. Borre su búsqueda y vuelva a intentarlo.
Ver todo 1
Documentación principal Tipo Título Opciones de formato Descargar la versión más reciente en inglés Fecha
* Informe de prueba Hold-Up Time Beyond 10 ms Using Flyback Converter Reference Design 17/01/2020

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos