PMP20566

Información general

El TPS54335 proporciona un único CI tanto para el control como para la etapa de potencia para aplicaciones CC/CC de hasta 3A. El PMP20566 utiliza el TPS54335 en una topología de inversión buck boost para implementar un carril regulado de -5 V. El TPS54335 permite al diseñador implementar soluciones de potencia que requieren tensiones negativas con una lista de materiales baja y un tamaño reducido de la solución.

Funciones
  • Topología inversora buck-boost mediante convertidor reductor sincrónico
  • Los MOSFET internos permiten reducir el número de piezas y reducir el tamaño de la solución
  • El control del modo de corriente con pin COMP externo permite una mayor flexibilidad de diseño
  • Salto de pulsos para maximizar la eficiencia en condiciones de carga ligera
Opciones de tensión de salida PMP20566.1
Tensión de entrada (Min) (V) 9
Tensión de entrada (Máx) (V) 12
Tensión de salida (Nom) (V) -5
Amperímetro de salida (Máx) (A) 2
Potencia de salida (W) 10
Aislado/Sin aislar Non-Isolated
Tipo de entrada DC
Topología Buck Boost- Inverting
Descargar Ver vídeo con transcripción Video

Se desarrolló una placa completamente integrada únicamente para pruebas y validación de rendimiento y no está disponible para la venta.

Archivos de diseño y productos

Archivos de diseño

Descargue archivos de sistema listos para usar para acelerar su proceso de diseño.

TIDUD17.PDF (1570 KB)

Resultados de las pruebas del diseño de referencia, incluidos gráficos de eficiencia, requisitos previos para las pruebas, etc.

TIDRQH1.PDF (114 KB)

Descripción detallada del diseño para la instalación de componentes

TIDRQH0.PDF (68 KB)

Lista completa de componentes de diseño, designadores de referencia y números de fabricantes/piezas

TIDCDB3.ZIP (404 KB)

Fichero de diseño que contiene información sobre la capa física de la PCB de diseño

TIDRQH2.PDF (466 KB)

Archivo de trazado de capas de PCB para generar el trazado del diseño de PCB

TIDRQG9.PDF (195 KB)

Diagrama esquemático detallado del diseño y los componentes

Productos

Incluye productos de TI en el diseño y posibles alternativas.

Convertidores de CC/CC

TPS54335A — Convertidor reductor síncrono de 3 A, entrada de 4.5 V a 28 V, con Eco-Mode
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
* Informe de prueba PMP20566 Test Results 29/03/2017

Soporte y capacitación

Foros de TI E2E™ con asistencia técnica de los ingenieros de TI

Ver todos los temas del foro en inglés

El contenido lo proporcionan “tal como está” TI y los colaboradores de la comunidad y no constituye especificaciones de TI. Consulte los términos de uso.

Si tiene alguna pregunta sobre la calidad, el empaquetado o el pedido de productos de TI, consulte el servicio de asistencia de TI.

Videos